Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC20PWH
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED WHITE

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, Gegenbolzen angeschlossen, weiß, Sicherungseinsatz SSD, BS88-2, Zubehör optional Kupfereinsätze, verriegelbare Einsätze und Adapterträger

Listenpreis EUR22.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC20PWH
EAN
5027590508865
UPC
051712419444
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
87 mm
Produktbreite
71 mm
Produktgewicht
94.8 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED WHITE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Ausstattung:
Zwei Gegenbolzen
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
SSD
Farbe
Weiß
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Back stud connected
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren