Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC240RT

Eaton Kompressor 240 V DC für 9PX/9SX 8 kVA und 11 kVA, Baugruppenträger/Tower, 3 HE

Listenpreis EUR1,315

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton 9PX Zubehör Kompressor
Katalognummer
SC240RT
UPC
743172040503
Produkt Länge/Tiefe
96 cm
Produkthöhe
31 cm
Produktbreite
60 cm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
cULus Listed
NOM
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Größe des Gestells
3U
Farbe
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Verpackungsinhalt
SC240RT Kompressor, 240 V DC
Zubehörtyp
Sonstige
Benutzt mit
9PX 8-11K 208 V Modelle, 9PX 8-11 kVA-Modelle, 9SX 8-11 kVA-Modelle, 9PX 3:1 6-11 kVA-Modelle,
Eingangsanschluss
Verdrahtete/feste Verbindung
Standardwerksgarantie
  • 3 JAHRE WERKSGARANTIE
  • - 3 Jahre
  • - Abdeckung von Elektronik und Batterien
  • -Standardversand auf dem Landweg
  • -Technischer Support
Zubehörklasse
Zubehör für Ladestationen
Zubehörtyp
Leistungsmodul
Max Anzahl Batterie-Packs
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.