Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 550 V; BS88/F1; 1P; BS; Frontanschluss; schwarz; Sicherungseinsatz NSD; BS88-2
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
SC32H/D
|
| EAN |
5027590509053
|
| UPC |
051712392655
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
96.7 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
| Modellcode |
SAFECLIP 32A FRONT CONNECTED BLACK
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Anschlussart |
Sonstiges
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
| Sicherungstyp |
NSD
|
| Zubehör |
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Bus-Befestigungsart |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Vorderseite
Frontanschluss |
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
aufschraubbar
|
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Ausführung |
Safeclip
|