Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC32LOCK
Safety Carrier, LV, BS, fuse holder SC32

Eaton Bussmann Series Niederspannungs-Sicherungshalter, britischer Standard, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör, geeignet für SC32 Safeclip Sicherungshalter

Listenpreis EUR17.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC32LOCK
EAN
5027590509299
UPC
051712419482
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
21.5 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
Safety Carrier, LV, BS, fuse holder SC32

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Verwendet mit SC32
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Abschließbare Einsätze
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Baugröße
Sonstiges
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
SC32 Safeclip-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.