Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Gegenbolzen angeschlossen, weiß, Sicherungseinsatz NSD, BS88-2, Zubehör optional Kupfereinsätze, verriegelbare Einsätze und Adapterträger
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
SC32PWH
|
| EAN |
5027590509381
|
| UPC |
051712419536
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
87 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
138.9 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse holder
|
| Modellcode |
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED WHITE
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Anschlussart |
Sonstige
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Ausstattung: |
Zwei Gegenbolzen
|
| Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
| Sicherungstyp |
NSD
|
| Zubehör |
NSC-LINK, SC32LOCK, DIN-20-32
|
| Farbe |
Weiß
|
| Bus-Befestigungsart |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
Back stud connected
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
aufschraubbar
|
| Typ |
Sicherungszubehör
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Ausführung |
Safeclip
|