Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC63BH
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, Sammelschiene, Anschluss frontseitig, schwarz, Sicherungseinsatz OSD, BS88-2

Listenpreis EUR31.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC63BH
EAN
5027590509473
UPC
051712419543
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
171.7 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
SAFECLIP 63A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Nennspannung bei AC
550 V AC
Sicherungstyp
ESD
Zubehör
ESC-LINK, SC63LOCK, SCA63CAR
Farbe
Schwarz
Bus-Befestigungsart
Nein
Anschlusstechnik
Sammelschienen-/Frontanschluss
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Ausführung
Safeclip

Produktspezifikation exportieren