Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SC63LOCK
Safety Carrier, LV, BS, fuse holder SC63

Eaton Bussmann Series Niederspannungs-Sicherungshalter gemäß britischem Standard, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör, Verriegelbare Einsätze, geeignet für SC63 Safeclip Sicherungshalter

Listenpreis EUR17.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SC63LOCK
EAN
5027590509503
UPC
051712419581
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
27.3 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
Safety Carrier, LV, BS, fuse holder SC63

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Verwendet mit RS63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Abschließbare Einsätze
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Baugröße
Sonstiges
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
SC63 Safeclip-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.