Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SFPCD01
1 P FUSE BASE COVER D01

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC

Listenpreis EUR0.83

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD01
EAN
5027590510868
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
22 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE
Product Type
Low voltage D0 fuse base
Model Code
1 P FUSE BASE COVER D01

Produktspezifikationen

Number of poles
Single-pole

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.