Eaton Bussmann Serie einpoliger D0-Niederspannungs-Sicherungssockel, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC
| Produktname |
Eaton Bussmann Series – 1-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
|
| Katalognummer |
SFPRD27
|
| EAN |
5027590510882
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
24 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
10.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
D0-Sicherungssockel, Niederspannung
|
| Modellcode |
1 P FUSE BASE COV DII/E27
|
| Anwendung |
E27
|
| Polzahl |
1-polig
|