Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann Serie einpoliger D0-Niederspannungs-Sicherungssockel, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Listenpreis EUR11.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D0-Niederspannungssicherung
Katalognummer
SFPRD33
EAN
5027590510899
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
49 mm
Produktgewicht
10.53333333 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
D0-Sicherung, Niederspannung
Modellcode
1 POLE FUSE BASE COVER

Produktspezifikationen

Anwendung
E33
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.