Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SL10

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL10
UPC
784564320100
Product Length/Depth
4.95 in
Product Height
1.35 in
Product Width
3.87 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Sealing locknut

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.