Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SL6

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Steel, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL6
UPC
784564320063
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Sealing locknut

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.