Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 2 A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
SMD2
|
| EAN |
5027590511001
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
16 mm
|
| Produktbreite |
16 mm
|
| Produktgewicht |
12.1 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
STREET LIGHTING FUSE >2A 415V
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
10 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
415 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
SMD
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
1 W
|
| Anschlusstechnik |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
zylindrisch
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Straßenbeleuchtungs-Abschaltungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|