Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SP20HBASE

Eaton Bussmann Series Niederspannungs-Sicherungshalter nach britischem Standard, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, BS

Listenpreis EUR67.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SP20HBASE
EAN
5027590511131
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
106.4 mm
Produktgewicht
146.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Polzahl
1-polig
Bus-Befestigungsart
Nein
Typ
Sicherungszubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.