Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SP20P

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, BS

Listenpreis EUR183.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SP20P
EAN
5027590511148
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
113 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
294.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Anschlussart
Sonstige
Merkmale
halogenfrei
Polzahl
1-polig
Bus-Befestigungsart
Nein
Baugröße
Sonstiges
Montageart
aufschraubbar
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.