Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SP63HBASE

Eaton Bussmann Series Niederspannungs-Sicherungshalter nach britischem Standard, Niederspannung, 63 A, AC 660 V, BS

Listenpreis EUR84.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
SP63HBASE
EAN
5027590511216
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
331.6 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Polzahl
1-polig
Bus-Befestigungsart
Nein
Typ
Sicherungszubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.