Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SP63P

Fuse-holder, LV, 63 A, AC 660 V, BS

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SP63P
EAN
5027590511223
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
116 mm
Product Width
157 mm
Product Weight
3200 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Product Type
Low voltage NH fuse base accessory

Elektrische Daten

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
660 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.