Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SRCABLEDUCTVRT

SmartRack 1,83 m (6 ft.) Vertikaler Kabelmanager - Doppelter Fingerkanal mit Abdeckung & werkzeuglose Montage

Listenpreis EUR200

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series SmartRack Fingerkanal
Katalognummer
SRCABLEDUCTVRT
UPC
037332140685
Produkt Länge/Tiefe
34.13 in
Produkthöhe
2.04 in
Produktbreite
4.06 in
Produktgewicht
4 lb
Einhaltung(en)
EIA-310-E
RoHS
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement, Zubehör
Farbe
Schwarz
Produkthighlights
Helps eliminate cable stress
Cold rolled steel with black finish
Vertical Cable Manager, 6-ft. (1.83 m), finger duct with cover
Toolless button mounts
5-year limited warranty (Worldwide)
Split into two 3-ft. (0.91 m) section to allow for multiple installation options
Organizes cables within SmartRack enclosure or open rack
Cable Manager Form Factor
Vertikal

Produktspezifikation exportieren