Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SRCABLERINGVRT

SmartRack 1,83 m (6 ft.) Vertikaler Kabelmanager - Flexibler Ringtyp und werkzeuglose Montage

Listenpreis EUR196.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series SmartRack Kabelmanagement
Katalognummer
SRCABLERINGVRT
UPC
037332140692
Produkt Länge/Tiefe
2 in
Produkthöhe
34 in
Produktbreite
3.5 in
Produktgewicht
3.7 lb
Einhaltung(en)
RoHS
EIA-310-E
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement, Zubehör
Farbe
Schwarz
Produkthighlights
Helps eliminate cable stress
Organizes cables in racks
Cold rolled steel with black finish
Toolless button mounts
Vertical Cable Manager, 6-ft. (1.83 m)
5-year limited warranty (Worldwide)
Vertical Cable manager is split into two 3-ft. (0.91 m) sections for various installations options
Cable Manager Form Factor
Vertikal

Produktspezifikation exportieren