Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SRCABLEVRT3

SmartRack 7,62 cm (3 Zoll) breiter vertikaler Kabelmanager mit hoher Kapazität - Doppelfinger-Kanal

Listenpreis EUR385.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series SmartRack Fingerkanal
Katalognummer
SRCABLEVRT3
UPC
037332161291
Produkt Länge/Tiefe
5.31 in
Produkthöhe
24.45 in
Produktbreite
4.4 in
Produktgewicht
5.5 lb
Einhaltung(en)
EIA-310-E
RoHS
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement, Zubehör
Farbe
Schwarz
Produkthighlights
5-year limited warranty (Worldwide)
Can be used on Open Frame Racks or inside 42U, 45U, and 48U Enclosures
Toolless button mounts
Organizes cables within SmartRack enclosure
Vertical Cable Manager, 6-ft. (1.83 m), finger duct with cover
Split into three 2-ft. (0.61 m) sections to allow for multiple installation options
Helps eliminate cable stress
High Capacity (3-in. (7.62 cm) width) for large cable bundles
Cable Manager Form Factor
Vertikal

Produktspezifikation exportieren