Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ST 03

Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub, Zinc, 3/8"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers Scru-Tite basic hub
Catalog Number
ST 03
UPC
784731100023
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed
Product Type
Basic hub

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
3/8"

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

PEP Eco-passport

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.