Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

STG 12

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 6"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 12
UPC
784731101044
Product Length/Depth
8.2 in
Product Height
4.3 in
Product Width
8.3 in
Product Weight
7.5 lb
Product Type
Ground hub

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
6"

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.