Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

STW

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, wall, white, FIRE, clear lens, indoor

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STW
UPC
786697276859
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Not Applicable
Product Type
Strobe

Produktspezifikationen

Compliance and standards
UL
FM
ULC
CSFM
RoHS
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.057/0.070/0.085/ 0.135/0.163/0.182/0.205/0.253
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
1575 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Voltage
24 V
12 V

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.