Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

T68SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, T shape, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
T68SS
UPC
662276160354
Product Length/Depth
12.36 in
Product Height
3.56 in
Product Width
4.93 in
Product Weight
1 lb
Product Type
Conduit body, cover and gasket

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
2"
Shape
T

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.