Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

T69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, T shape, 2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
T69
UPC
782274628301
Product Length/Depth
10.63 in
Product Height
4.41 in
Product Width
3.44 in
Product Weight
2.53 lb
Certifications
UL50E
UL514B
CSA C22.2 No. 18
Product Type
Conduit outlet body

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2"
Shape
T

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.