Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
TAC16
|
| EAN |
5027590512800
|
| UPC |
051712392747
|
| Produkt Länge/Tiefe |
134 mm
|
| Produkthöhe |
57 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
105 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| Produkttyp |
Superflinke Traktionssicherung
|
| Modellcode |
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Klasse |
Klasse C gL/gG
|
| Abschaltleistung |
63 kAIC
|
| Betriebsspannung |
1200 V
|
| Anwendung |
Traktion
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|