Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TAC2
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Sicherungseinsatz, superflink, 2 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Listenpreis EUR36.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
TAC2
EAN
5027590512817
UPC
051712392754
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
105 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
2A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
1200 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.