Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TAC20
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Listenpreis EUR39.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
TAC20
EAN
5027590512824
UPC
051712419765
Produkt Länge/Tiefe
134 mm
Produkthöhe
57 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
105.2 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A
Klasse
Klasse C gL/gG
Abschaltleistung
63 kAIC
Betriebsspannung
1200 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion
Sicherungsanzeige
Keine

Produktspezifikation exportieren