Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TAC32
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Sicherungseinsatz, superflink, 32 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Listenpreis EUR40.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
TAC32
EAN
5027590512855
UPC
051712392778
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
102.6 g
Einhaltung(en)
Nicht zutreffend
Zertifikat(e)
BS 2692-1
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung
Modellcode
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Electrical data

Stromstärkewert
32 A
Abschaltleistung
63 kAIC
Betriebsspannung
1200 V

Product specifications

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.