Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TCA2
ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Adapter, Niederspannung, AC 660 V, BS

Listenpreis EUR140.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
TCA2
EAN
5027590513340
UPC
051712484992
Produkt Länge/Tiefe
14.2 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
275.2 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
ACCESSORIES RED SPOT FUSE LINK ADAPTOR

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adapter
Red-Spot-Adaptersätze
Sicherungstyp
AD
BD
CD
DD
TBC
TC
TF
Baugröße
Sonstiges
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
RS400 Red Spot-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.