Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TCP80
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 80 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 26 x 111 mm, gL/gG

Listenpreis EUR42.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TCP80
EAN
5027590513463
UPC
051712392839
Produkt Länge/Tiefe
111 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
106.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
80 AMP 660V AC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungshalter RS100H
Stromstärkewert
80 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A4
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
93.7 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TCP
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A4
Baugröße
A4
Sicherungsform
Gekröpfte geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
690 Vac, 460 Vdc
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.