Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFC80
80A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 80 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG

Listenpreis EUR266.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TFC80
EAN
5027590568876
UPC
051712392860
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
90.5 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
80A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
168.4 mm
Ausschaltvermögen
63 kA
Bemessungsschaltvermögen
63 kA
Bemessungsspannung AC
1500 V
Bemessungsspannung DC
660 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TFC
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
63 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
1500 V
Typ
Sicherung
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.