Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFN01C
Modellcode: FUSE-BASE D01 E14 3P 16A 400V

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, geeigneter Draht 1,5 - 4 mm2

Listenpreis EUR22.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – 3-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
TFN01C
EAN
5027590513876
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
199.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Produkttyp
D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
FUSE-BASE D01 E14 3P 16A 400V

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
400 V

Product specifications

Polzahl
3-polig
Sicherungsgröße
D01
Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen

Compatible fuse base and gauge piece

Geeignet für
D01

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.