Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFN02C
Modellcode: FUSE-BASE D02 E18 3P 400V

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, geeigneter Draht 2,5 - 25 mm2

Listenpreis EUR28.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – 3-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
TFN02C
EAN
5027590513883
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
270.6 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Produkttyp
D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
FUSE-BASE D02 E18 3P 400V

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Geeignet für
D02

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
D02
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.