Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFPCD01
3 P FUSE BASE COVER D01

Sicherungssockelabdeckung, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC

Listenpreis EUR2.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Sonderhalter, Niederspannung
Katalognummer
TFPCD01
EAN
5027590513951
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
15.78571429 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
D0-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
3 P FUSE BASE COVER D01

Produktspezifikationen

Anwendung
Sicherungssockel TFRD27 TFD27
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.