Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Sicherungssockelabdeckung, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Listenpreis EUR8.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Sonderhalter, Niederspannung
Katalognummer
TFPCD27
EAN
5027590513975
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
40.66666667 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
D0-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Product specifications

Anwendung
Sicherungssockel TFRD27 TFD27
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.