Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFPCD33
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Sicherungssockelabdeckung, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC

Listenpreis EUR14.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D0-Sonderhalter, Niederspannung
Katalognummer
TFPCD33
EAN
5027590513982
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
40.58333333 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
D0-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Produktspezifikationen

Anwendung
Sicherungssockel TFRD33 TFD33
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.