Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TFRN02C
FUSE-BASE D02 3POL DIN HUT

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, DIN-Hutschienenmontage, geeigneter Draht 1,5 - 4 mm2, 2xM5 o/p-Klemme, 2xM5 i/p-Klemme, mit Schutzabdeckung

Listenpreis EUR30.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – 3-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
TFRN02C
EAN
5027590514101
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
270.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Produkttyp
D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Modellcode
FUSE-BASE D02 3POL DIN HUT

Compatible fuse base and gauge piece

Geeignet für
D02

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
400 V

Product specifications

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
D02
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.