Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 710 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TLM710
|
| EAN |
5996516026526
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
83 mm
|
| Produktbreite |
83 mm
|
| Produktgewicht |
1424 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE
|
| Stromstärkewert |
710 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/C3
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
183.8 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Bemessungsspannung DC |
350 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
TLM
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
133/184 mm Stichmaß
|
| Konstruktion |
BS88/C3
|
| Baugröße |
C3
|
| Sicherungsform |
mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|