Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TLM800
Modellcode: 800A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 800 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Listenpreis EUR404.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TLM800
EAN
5996516026540
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
83 mm
Produktgewicht
1461 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
800A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
800 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/C3
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
183.8 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TLM
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
133/184 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/C3
Baugröße
C3
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.