Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 800 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TLU800
|
| EAN |
5996516026564
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
84 mm
|
| Produktbreite |
84 mm
|
| Produktgewicht |
1905 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
800 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/D1
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M12
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
149 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Bemessungsspannung DC |
350 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
TLU
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
149 mm Mittenabstand
|
| Konstruktion |
BS88/D1
|
| Baugröße |
D1
|
| Sicherungsform |
mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|