Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TM355

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TM355
EAN
5996516026571
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
759 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
355 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/C1
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
184 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TM
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Anschlusstechnik
133/184 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/C1
Baugröße
C1
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
RS400 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.