Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TMF355
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Listenpreis EUR138.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TMF355
EAN
5996516026601
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
664 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Produkttyp
Low voltage british standard fuse
Modellcode
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
355 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B4
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
460 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TMF
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B4
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.