Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 400 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TMF400
|
| EAN |
5996516026618
|
| UPC |
051712485296
|
| Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
687 g
|
| Einhaltung(en) |
Nicht zutreffend
|
| Zertifikat(e) |
BS
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Modellcode |
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/B4
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
111 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Bemessungsspannung DC |
460 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
TMF
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
111 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88/B4
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|