Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP16099

Eaton Crouse-Hinds series Lamp holder, 4", Plastic, Lamp holder, keyless, feed through

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lamp holder
Catalog Number
TP16099
UPC
786189160994
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.03 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
0.23 lb
Product Type
Lamp holder

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Lamp holder, keyless, feed through
Material
Plastic
Box size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.