Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP16123

Eaton Crouse-Hinds series Ceiling Box, 4", 14"-16" bar hanger, NM clamps, 2-1/4", PVC, 4, Ground plate, 20.8 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ceiling box
Catalog Number
TP16123
UPC
786189161236
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.63 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Ceiling box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ground plate
Bracket/bar hanger
14"-16" bar hanger
Conduit/cable
NM clamps
Depth
2-1/4"
Material
PVC
Number of cable pryouts
4
Box size
4"
Box depth
2-1/4 inch
Capacity
20.8 cubic in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.