Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP178

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", 2, AC/MC clamps, 2-1/2", Steel, (1) 1/2", Ears, Gangable, 12.5 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP178
UPC
786189101782
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.63 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Switch box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Ears
Type
Gangable
Cable knockouts
2
Conduit/cable
AC/MC clamps
Depth
2-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2-1/2 inch
Capacity
12.5 cubic in
Side knockouts
(1) 1/2 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.