Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP270

Eaton Crouse-Hinds series Round Ceiling Cover, 3-1/4", Blank, Steel, 3-1/4" diameter, flat

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series round ceiling cover
Catalog Number
TP270
UPC
786189102703
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
0.06 in
Product Width
3.25 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Round ceiling cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3-1/4" diameter, flat
Configuration
Blank
Material
Steel
Box size
3-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.