Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP280

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Outlet Box, (5) 1/2", 4", C, 15.5 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP280
UPC
786189102802
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.67 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Octagon outlet box

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Bracket style
C
Box size
4"
Bottom Knockouts
(5) 1/2 in
Capacity
15.5 cubic in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.