Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TP335

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Box Cover, 4", Round, Steel, Flat, for toggle switch

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon box cover
Catalog Number
TP335
UPC
786189103359
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL Listed
Product Type
Octagon box cover

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat, for toggle switch
Configuration
Round
Material
Steel
Box size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.